Publique sus productos
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Tu bonito lavabo de baño no estaría completo sin un impresionante desagüe automático. Al brindarle una forma de drenar el agua con una función emergente práctica y sencilla, es el toque final perfecto.

    El desagüe automático Avi se puede instalar universalmente con un lavabo desbordante y un lavabo sin desbordamiento. Sin embargo, si compra un lavabo que no sea ABI, el orificio de desagüe debe tener un mínimo de 42 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaavi-pop-up-waste-ss
    • Familia de productoWastes
    • Grupo de productosAvi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)73
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink wastes
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles