Publique sus productos
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es hora de relajarse con el atractivo baño adosado a pared Azul. Esta pieza central de baño bellamente presentada ha sido diseñada para llamar la atención con una construcción acrílica altamente duradera que incorpora patas metálicas ajustables.

    El Azul tiene un rebosadero incorporado que se conecta cómodamente al desagüe. Su superficie lisa garantiza una experiencia de baño superior.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosAzul
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs