Publique sus productos
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set

    Eden Shower Arm and Head Set

    Traducido por Google,

    Este conjunto de latón macizo combina a la perfección nuestro cabezal de ducha redondo y el brazo de ducha Eden a juego, añadiendo un toque de sofisticación a cualquier baño.

    El cabezal de ducha redondo de 250 mm ofrece una cobertura total gracias a sus 180 salidas de goma, garantizando un flujo de agua constante, reduciendo las vibraciones y proporcionando aislamiento. El brazo de ducha Eden de 400 mm completa el conjunto con sus ángulos llamativos y su capacidad para aumentar la altura de la ducha.

    Tenga en cuenta:
    – Este conjunto no incluye un mezclador; puede adquirir uno por separado en nuestra selección de mezcladores de ducha aquí.
    – También puedes combinar este conjunto con nuestro Conjuntos de ducha de mano y barra o Juegos de ducha de mano

    Características:

    – Fácil de limpiar, construcción de latón macizo
    – La aplicación avanzada de galvanoplastia (AEA) crea un acabado duradero y resistente que mantiene el producto como nuevo durante muchos años.
    – Ajuste universal
    – Disponible en hasta seis acabados
    Dimensiones:

    Cabezal de ducha:

    – Altura: 53 mm
    – Diámetro: 250 mm

    Brazo de ducha Eden:

    – Altura: 408,5 mm
    – Proyección: 378 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 60 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeden-shower-arm-and-head-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosEden
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)425
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
    • Descripción Uniclass 2015Shower head holders
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers