Publique sus productos
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Traducido por Google,

    El grifo de bañera de suelo Elysian con ducha de mano es una declaración de estilo y practicidad. Fabricado en acero inoxidable 304 de primera calidad, presenta un elegante perfil de suelo e incluye ducha de mano integrada, desviador y mezclador minimalista para un control perfecto del caudal de agua.

    Ideal para combinar con una bañera independiente, este llenador de bañera eleva tanto la funcionalidad como la elegancia visual de su baño, creando un espacio que se siente tan lujoso como parece.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElysian-Floor-Mounted-Bath-Filler-with-Hand-Shower
    • Familia de productoBath Filler
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1130
    • Ancho (mm)183
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)6.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets