Publique sus productos
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Traducido por Google,

    Este duradero conjunto de ducha de latón macizo combina a la perfección nuestra barra de ducha ajustable Elysian, la ducha de mano rectangular redondeada, la ducha redonda BP y la manguera de ducha, aportando un toque de sofisticación a su baño.

    Tenga en cuenta:
    – Este conjunto no incluye un mezclador; puede adquirir uno por separado en nuestra selección de mezcladores de ducha aquí.
    – También puedes combinar este conjunto con nuestros conjuntos de brazo y cabezal de ducha. aquí .
    La construcción sin recubrimiento de este producto implica que se oxidará de forma natural, lo que provocará que envejezca y cambie con el tiempo. Los factores ambientales y la ubicación de la instalación influirán en la velocidad de oxidación y en el aspecto envejecido que se consiga. Por lo tanto, habrá una ligera variación en el acabado de cada producto, de modo que no habrá dos iguales, lo que le permitirá lograr un diseño único. Es posible que el producto ya presente una pátina natural.

    Características:
    – Fabricado en latón macizo de fácil limpieza, apto para uso en interiores y exteriores.
    – Pulido con pequeñas piedras para crear un acabado único y un aspecto envejecido.
    – El latón sin recubrimiento se patina y cambia naturalmente con el tiempo.

    Dimensiones:

    Barra de ducha ajustable:
    – Longitud: 700 mm
    – Proyección: 50 mm desde la pared

    Ducha de mano:
    – Longitud: 200 mm
    – Ancho: 40 mm

    Manguera de ducha:
    – Longitud: 1500 mm
    – Rosca G ½ (estándar)

    Presión arterial en la ducha:
    – Diámetro de la placa posterior: 57 mm
    – Proyección: 65 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-adjustable-hand-shower-rail-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.928
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers