Publique sus productos
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Traducido por Google,

    Aporta sofisticación arquitectónica a tu baño con nuestro grifo de bañera de pie. Sus curvas impecables y su base redonda minimalista crean un punto focal impactante en cualquier baño.

    Gracias a nuestro exclusivo sistema de coloración electroquímica PVD de grado industrial y a nuestra garantía estructural de 25 años, puede estar seguro de que esta pieza de calidad lucirá espectacular durante muchos años.

    Dimensiones:

    – Altura: 948 mm
    – Alcance del caño: 255 mm
    – Diámetro de la placa base: 140 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafloor-mounted-bath-filler
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)948
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)337
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets