Publique sus productos
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull

    Imes Cabinetry Pull

    Traducido por Google,

    Si está buscando una apariencia única y moderna para sus gabinetes, nuestro tirador para gabinetes Imes es para usted. Diseñado pensando en el usuario, Imes tiene una sensación sólida y robusta en la mano.

    Las diversas opciones de montaje le permiten lograr el aspecto perfecto para completar su diseño.

    Construido en zinc y acabado en nuestro exclusivo latón cepillado, lo que le brinda la tranquilidad de que se verá y se sentirá hermoso en los años venideros.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaimes-cabinetry-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosImes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)98
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware