Publique sus productos
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder

    Lira Soap Bottle Holder

    Traducido por Google,

    El soporte para jabón Lira, que se instala en la pared para mayor comodidad al lavarse las manos en el baño o aseo, ofrece una solución elegante para su espacio.

    Su diseño elegante y su construcción en acero inoxidable hacen de este accesorio cotidiano un complemento que puede dar un toque de sofisticación a tu espacio, a la vez que te brinda una durabilidad que te da tranquilidad.

    Tenga en cuenta:

    – El modelo Lira es compatible con las botellas de jabón de marcas como Thankyou, Aesop, Organic Choice, Sukin, entre otras.

    Características:

    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Construcción de acero inoxidable
    – Compatible con una variedad de botellas de jabón

    Dimensiones:

    – Altura: 80 mm
    – Ancho: 50 mm
    – Profundidad: 70 mm
    – Diámetro del collar: 29 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencialira-soap-bottle-holder
    • Familia de productoBathroom Accessories
    • Grupo de productosLira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders