Publique sus productos
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle

    Livio Shower Door Handle

    Traducido por Google,

    La manilla para puerta de ducha Livio presenta un diseño elegante y sofisticado que complementa a la perfección un baño minimalista. Diseñada con dos piezas enfrentadas y hendiduras de agarre suave, se abre y cierra con facilidad desde cualquier lado de la puerta, ofreciendo mayor versatilidad.

    Livio incluye arandelas de plástico que se colocan entre el mango y el cristal de la ducha, lo que garantiza una instalación segura y evita daños en la mampara. Esto le da la tranquilidad de que resistirá el desgaste del uso frecuente.

    Tenga en cuenta:

    – Esta manilla para puerta de ducha solo es apta para mamparas de cristal de 8 a 12 mm de grosor.

    Características:

    – Su fácil instalación hace que la renovación de su baño sea rápida y eficiente.
      Su construcción en acero inoxidable 304 ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales, por lo que puede tener la seguridad de que su grifería durará muchos años.
    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.  

    Dimensiones:

    – Longitud: 50 mm
    – Ancho: 50 mm
    – Altura: 90 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencialivio-shower-door-handle
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosLivio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)31.8
    • Ancho (mm)31.8
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware