Publique sus productos
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Traducido por Google,

    El toallero ajustable Modi es un toallero de pared con collares de fijación ajustables, lo que permite la máxima personalización y flexibilidad de diseño.

    Al igual que la gama ajustable Modi, este toallero se puede ajustar para lograr la longitud perfecta para su espacio, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para renovaciones como para nuevas instalaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosModi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)16
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars