Publique sus productos
Nesso hand Shower
Nesso hand Shower
Nesso hand Shower
Nesso hand Shower
Nesso hand Shower
Nesso hand Shower

    Nesso hand Shower

    Traducido por Google,

    Fabricada en acero inoxidable 304 de alta resistencia, la ducha de mano Nesso tiene un perfil rectangular redondeado con contornos sutiles para un aspecto moderno y sofisticado.

    Utiliza un sistema de chorro de agua directo para garantizar un uso eficiente del agua y minimizar las salpicaduras. Sus pequeñas salidas de goma minimizan las vibraciones y proyectan el agua de forma precisa y uniforme.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianesso-hand-shower
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosNesso
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)227
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures