Publique sus productos
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Traducido por Google,

    El juego de grifería de pared Nesso Minimal está fabricado en robusto acero inoxidable 304 e incluye un mezclador minimalista de pared con una elegante placa trasera de borde plano y una palanca de mando. Su diseño elegante y sofisticado incorpora un control preciso de temperatura y presión, lo que mejora la funcionalidad de su baño.

    El conjunto también incluye un caño de pared a juego, con bordes planos y esquinas redondeadas para una estética sofisticada y moderna.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianesso-minimal-wall-mounted-set
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de productosNesso
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110.5
    • Ancho (mm)174
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets