Publique sus productos
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm

    Nesso Shower Arm

    Traducido por Google,

    Fabricado en acero inoxidable 304 duradero, el brazo de ducha Nesso tiene un diseño elegante de bordes planos con contornos sutiles para una apariencia moderna y sofisticada.

    Su perfil delgado de 30 mm combina con nuestra barra de ducha Nesso para una combinación perfecta.

    Tenga en cuenta:
    – Nuestro brazo de ducha Nesso ha sido especialmente diseñado para instalarse con nuestro cabezal de ducha Nesso, que tiene un ajuste cuadrado personalizado.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianesso-shower-arm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosNesso
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)206
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)386
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers