Publique sus productos
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Traducido por Google,

    Diseñado para realzar espacios modernos y clásicos, nuestro tirador Pedra aporta un refinamiento renovado a sus armarios y cajones. Fabricado en mármol auténtico, cada tirador presenta texturas orgánicas únicas y vetas naturales, lo que garantiza que no haya dos iguales.

    Este producto fácil de usar es ideal para renovaciones y nuevas instalaciones. Su construcción de piedra auténtica está presellada, lo que lo hace ideal para exteriores.

    Presellado para mayor durabilidad, Pedra combina la elegancia de la piedra natural con la resistencia práctica, lo que la convierte en una opción lujosa pero funcional para espacios interiores y exteriores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapedra-cabinetry-pull-220mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosPedra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware