Publique sus productos
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Traducido por Google,

    Diseñado para realzar espacios modernos y clásicos, nuestro Pomo Pequeño Pedra aporta un refinamiento renovado a sus armarios y cajones. Elaborado en mármol auténtico, cada pomo presenta texturas orgánicas únicas y vetas naturales, lo que garantiza que no haya dos iguales.

    Presellado para mayor durabilidad, Pedra combina la elegancia de la piedra natural con la resistencia práctica, lo que la convierte en una opción lujosa pero funcional para espacios interiores y exteriores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapedra-small-knob-20mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosPedra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)20
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware