Publique sus productos
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Traducido por Google,

    Con un diseño versátil de vanguardia, los grifos de montaje para inserción de azulejos Pixi son mangos mezcladores de montaje en pared que le permiten insertar un azulejo en el mango.

    Modernos tanto en estética como en funcionalidad, estos grifos se pueden instalar en una sección precisa del azulejo de su baño para agregar elementos de textura que ayuden a unificar su espacio.

    Especificaciones
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapixi-tile-insert-assembly-taps
    • Familia de productoAssembly Taps
    • Grupo de productosPixi
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)266
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves