Publique sus productos
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull

    Scalo Cabinetry Pull

    Traducido por Google,

    Con una forma orgánica de media luna, Scalo ofrece una versión elegante de los tiradores de gabinetes tradicionales.

    Con la capacidad de instalarse vertical u horizontalmente, le permite adaptar fácilmente el producto para adaptarse y proporcionar un acabado agradable a su espacio.

    Construido en latón macizo y tratado con un acabado de cobre cepillado PVD, el Scalo promueve una sobriedad elegante.

    Explore nuestra gama de tiradores, manijas y perillas para armarios y gabinetes para garantizar una apariencia agradable y uniforme para sus espacios de baño, cocina y lavandería.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciascalo-cabinetry-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosScalo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware