Publique sus productos
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP

    Sola Hand Shower Holder & BP

    Traducido por Google,

    El soporte para ducha de mano Sola, con conexión BP integrada, garantiza una funcionalidad sencilla y una durabilidad excepcional. Su elegante diseño minimalista permite guardar fácilmente la manguera de la ducha de mano cuando no se utiliza.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Esto garantiza que el soporte para ducha de mano Sola y BP sean aptos tanto para uso en interiores como en exteriores.

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.

    Características:

    – Construcción en acero inoxidable 316
    – Apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación con propiedades anticorrosivas).

    Dimensiones:

    – Longitud: 70 mm
    – Placa trasera: 60 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-hand-shower-holder-and-bp
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers