Publique sus productos
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail

    Sola Single Towel Rail

    Traducido por Google,

    Realce cualquier espacio con nuestro toallero individual Sola. Fabricado en resistente acero inoxidable 316, este elegante toallero está diseñado para resistir las inclemencias del tiempo, lo que lo hace perfecto para uso interior, exterior o comercial. Su diseño moderno añade un toque de sofisticación y ofrece un rendimiento duradero.

    Como parte de nuestra colección Antique, este riel se elabora meticulosamente mediante un proceso distintivo de 3 pasos que combina el arte cerámico, las técnicas de vibración y la innovación del PVD. El resultado es un acabado que irradia un encanto artesanal y envejecido.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-single-towel-rail
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)31
    • Ancho (mm)740
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars