Publique sus productos
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Conservando el diseño clásico de barra en T, pero en un formato más compacto, el tirador Tezra Cabinetry es práctico y sutilmente refinado. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente, adaptándose a su estilo y preferencias. Fabricado en acero inoxidable, el Tezra aportará un toque moderno y sofisticado a su espacio.

    Explore nuestra gama de tiradores para armarios y aporte una estética uniforme y atractiva a su cocina, lavadero o baño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosTezra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descripción Uniclass 2015Pull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware