Publique sus productos
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Traducido por Google,

    Este atractivo lavabo suspendido de superficie sólida está fabricado con piedra compuesta sintética, conocida por su resistencia y durabilidad. Estas cualidades lo convierten en un elemento esencial para el baño o aseo.

    El lavabo es la elección perfecta para su baño compacto o tocador, dando la ilusión de más espacio y añadiendo un toque contemporáneo a su baño.

    Este lavabo desbordante ha sido diseñado cuidadosamente con una tasa de desbordamiento de 9 L/min, lo que ayuda a prevenir daños por agua en áreas húmedas al tiempo que mejora la funcionalidad diaria y la tranquilidad.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosVesi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)444
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks