Publique sus productos
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Traducido por Google,

    Con una construcción acrílica y paredes dobles para aumentar el aislamiento térmico, la bañera independiente de acrílico violeta ofrece una experiencia de baño moderna pero elegante.

    Su diseño profundo, líneas suaves y acabado mate transformarán su baño en el santuario relajante definitivo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosViolet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs