Publique sus productos
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Traducido por Google,

    Un lavabo redondo bajo encimera que llama la atención, el Zuri transformará positivamente su baño o tocador. Su construcción de superficie sólida garantiza su solidez y resistencia superiores, mientras que su acabado blanco mate redefine su brillo estético.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazuri-undercounter-Pill-basin-530mm
    • Familia de productoUnder mount Basins
    • Grupo de productosZuri
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)128
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)9.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks