Publique sus productos
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

Traducido por Google,

Una lámpara en forma de globo de precisión funcional, diseño innovador y acústica excepcional, Moon proporciona una calidad de iluminación dirigida del más alto nivel. Su forma y escala generosa le permiten absorber el ruido ambiental de alta y baja frecuencia de manera efectiva. “He pensado mucho en el espacio exterior y la Luna, en el tipo de vacío que existe allí. Un lugar con luz, pero absolutamente silencioso”, comenta Bernstrand.

Especificaciones
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMoon-Lighting
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosMoon
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-06
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)550
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África