Publique sus productos
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve wall - APFQ3838BF1PRRFL
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve wall - APFQ3838BF1PRRFL
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve wall - APFQ3838BF1PRRFL
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve wall - APFQ3838BF1PRRFL
38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve wall - APFQ3838BF1PRRFL

    38 ½" x 37⅛" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve wall - APFQ3838BF1PRRFL

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de una sola pieza con transferencia ADA para obra nueva. Dimensiones interiores de 91 x 91 cm (36 x 36 pulgadas) para cumplir con la ADA, umbral bajo de 2,5 cm (1 pulgada), desagüe central, base prenivelada, brida doble para el receptor, paredes reforzadas con respaldo de madera y acabado acrílico duradero. Garantía de 30 años, fabricada en EE. UU. Incluye asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las normas ADAAG.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 38 ½”w x 37 ⅛”d x 78 ⅞”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 1” barrier free threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Left-Valve-wall-APFQ3838BF1PRRFL
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Transfer Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas