Publique sus productos
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series

    Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de cinco piezas, ideal para remodelaciones. Cuenta con umbral biselado de 2,2 cm, desagüe central, base prenivelada, paredes reforzadas con respaldo de madera, nicho para jabón integrado, acabado acrílico duradero, 30 años de garantía y está fabricada en EE. UU.

    Especificaciones
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 37" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 30 2/3"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left, right, or center drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, 
      • No caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroll-in-shower-stall-60-x-37-center-drain-freedom-inspire-series
    • Familia de productoAccessible Showers
    • Grupo de productosWheelchair Accessible Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica