Publique sus productos
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de transferencia de una pieza, compatible con la normativa ADA, para obra nueva. Dimensiones interiores: 91 x 91 cm (36" x 36"), umbral bajo de 16 mm (5/8"), desagüe central, base prenivelada, brida de retorno derecha, paredes reforzadas y acabado duradero de fibra de vidrio. 30 años de garantía. Fabricada en EE. UU. Se puede solicitar con asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Right receiver return flange
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38-x-38-ada-transfer-shower-right-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Transfer Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)77.75
    • Ancho (pulgadas)38
    • Profundidad (pulgadas)38
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica