Publique sus productos
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R

    39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de una sola pieza con transferencia para obra nueva. Dimensiones interiores de 91 x 91 cm (36 x 36 pulgadas) para cumplir con la ADA, umbral bajo de 1,9 cm (¾″), brida doble, base prenivelada, paredes reforzadas, acabado liso, acrílico aplicado duradero, garantía de 30 años y fabricada en EE. UU. Incluye asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las normas ADAAG.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 39”w x 37½”d x 82 1/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Especificaciones técnicas
    • Referencia39-x-37-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3682BF75R
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Transfer Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas