Publique sus productos
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    Traducido por Google,

    Plato de ducha ADA con acceso para silla de ruedas, diseñado para facilitar el acceso en silla de ruedas. Cuenta con un umbral de perfil bajo de ¾" diseñado para cumplir con los requisitos ADA de ½" sobre el piso terminado una vez instalado correctamente. Drenaje de zanja de pared a pared con rejilla de acero inoxidable. Construcción de superficie sólida. Garantía de 30 años. Fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside dimensions: 61 7/8”w x 33”d
      • Inside dimension 60” x 32”
      • Wall-to-wall front trench drain with stainless grate
      • 3/4" vertical threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia61-7-8-x-33-Linear-Trench-Drain-ADA-Roll-In-Shower-Pan-APF6234LDPANSS
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha