Publique sus productos
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom ADA con acceso para silla de ruedas y desagüe central para una fácil alineación de la plomería. Cuenta con un umbral de perfil bajo de ¾" diseñado para cumplir con los requisitos ADA de ½" sobre el piso terminado una vez instalado correctamente. Dimensiones interiores de 60" x 30", fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada, 30 años de garantía, fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 32 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant inside dimension 60” x 30”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-CENTER-Drain-APF6232BFPANC
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas