Publique sus productos
Panel ACH 27
Panel ACH 27
    ACH

    Panel ACH 27

    Los Paneles ACH 27 están formados por una lámina exterior de acero, núcleo de espuma rígida de poliuretano y cara interior con película de aluminio.

    Especificaciones
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaACH27
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de productosWall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10
    • Ancho (mm)1035
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    África Sudamerica Norteamérica Europa Asia