Los edificios industriales son edificios en los cuales la necesidad de conseguir espacios interiores muy diáfanos es básico. Son por lo tanto edificios con estructuras prefabricadas, de acero u hormigón, en donde la cubierta suele ser ligera, predominando la cubierta tipo deck.
Estas cubiertas metálicas ligeras o cubiertas deck son ampliamente utilizadas para cubrir establecimientos industriales, polideportivos, o grandes centros comerciales.
Este tipo de cubiertas aportan una serie de ventajas diferenciales con relación a otros sistemas de cubiertas ligeras, entre las que destacan.
• Cubierta ligera (auto-protegida 18-25 kg/m2).
• Cubierta plana (1-5% pendiente).
• Gran resistencia: permite cubrir grandes luces sin necesidad de apoyos intermedios.
• Cubiertas de diseño, con soluciones estéticas y funcionales.
• Impermeabilidad total: cubierta continua y sin juntas. Las cubiertas deck son absolutamente estancas al agua de lluvia, al aire y al vapor de agua.
• Gran aislamiento térmico y/o acústico