Publique sus productos
ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

Traducido por Google,
Los paneles del sistema de plafón Alumiline Linear Metal están disponibles en elegantes 8', 10' u otras longitudes personalizadas. Este panel de cielo raso, el primero en la industria, está hecho de aluminio extruido y no está enrollado como los paneles de techo de metal tradicionales. Alumiline es una excelente opción para aplicaciones externas o entornos de alta humedad, como sofitos, cocheras o piscinas.

Características del producto
  • Instalación rápida y fácil
  • Disponible para aplicaciones exteriores
  • Se instala en sistemas de suspensión de servicio pesado de 15/16" nuevos o existentes con fijación de clip simple
  • No se requieren herramientas especiales para los clips de instalación
  • Lavable, restregable, resistente al moho y los hongos.
  • Disponible en longitudes de 8' o 10'; Longitudes personalizadas disponibles
  • Las dimensiones son tablones de 3/4" × 3-1/4" – Ranura de 3/4" – Módulo de 4"
  • Molduras de aluminio disponibles
  • El control acústico se logra instalando Echo Eliminator™ o Quiet Liner™
  • Se puede usar en aplicaciones de paredes verticales
  • Instrucciones de bóveda puntuada, de radio o de barril disponibles mediante Radius Grid

Opciones de acabado: anodizado en colores sólidos o envuelto en réplica de laminado de madera natural.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaacoustical-surfaces-alumiline
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosCeiling Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-03-05
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
  • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica