Publique sus productos
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Traducido por Google,

    Eliminador de eco™ y potenciador de graves
    Absorción de bajas frecuencias de alto rendimiento para entornos acústicos exigentes

    Los paneles Echo Eliminator™ Bass Buster ofrecen una absorción de bajas frecuencias potente y rentable, solucionando uno de los aspectos más complejos del diseño acústico. Fabricados con algodón acústico aglomerado (BAC) de fibras recicladas, esta solución sin fibra de vidrio proporciona una absorción profunda de banda ancha, ideal para instalaciones industriales, aplicaciones arquitectónicas y entornos de audio profesional donde la acumulación de graves puede afectar la claridad y la comodidad.

    Diseñados para ofrecer versatilidad, los paneles Bass Buster se pueden instalar directamente con adhesivo o utilizarse como material de soporte detrás de otros sistemas acústicos o revestimientos textiles tensados ​​in situ. Su composición ecológica puede optar a créditos LEED™, ofreciendo rendimiento y sostenibilidad en un solo producto.

    Aplicaciones ideales
    Adecuado para control de baja frecuencia en:
    • Entornos residenciales, comerciales e industriales
    • Aulas, oficinas, salas de conferencias, centros comunitarios
    • Lugares de culto y espacios públicos
    • Salas de música, estudios de grabación y teatros
    • Auditorios, arenas, estadios y salas de espectáculos
    • Almacenes, plantas de fabricación e instalaciones con altos niveles de ruido
    • Restaurantes, instalaciones médicas y espacios de uso mixto

    Detalles del producto
    Material: Algodón acústico aglomerado (fibras recicladas)
    Grosor: 4"
    Densidad: 1,5 lb/pcf
    Tamaño estándar: 24" × 48"
    Tamaños especiales: Disponibles con cantidades mínimas (llame para obtener más información).
    Color: Gris carbón

    Método de instalación:
    • Alfileres adhesivos o de presión

    Diseñados específicamente para resolver los desafíos acústicos de baja frecuencia, los paneles Echo Eliminator™ Bass Buster ofrecen una solución confiable, sostenible y de alto valor para crear entornos sonoros equilibrados y de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones.

    Especificaciones
    • Controlling low‑frequency energy is one of the most difficult challenges in acoustical design. The Echo Eliminator™ Bass Buster was developed specifically to address this issue, delivering deep bass absorption and reliable low‑frequency resonance control in environments where clarity and comfort are paramount. Made from bonded acoustical (recycled) cotton, this fiberglass‑free solution provides eco‑friendly bass traps that combine sustainability with high performance.

      Bass Buster functions as a versatile low‑frequency absorber, equally effective in studio sound treatment, home theater bass traps, or commercial acoustical bass treatment applications. Its broadband design ensures sub/bass/low-end absorption making it a trusted choice for recording studio acoustic treatment, mixing room bass control, and mastering room low‑frequency treatment. Musicians and engineers rely on it as studio bass traps or corner bass absorber systems to tame room modes and eliminate muddiness.

      Performance is uncompromising. These high‑performance bass absorbers act as broadband bass traps, reducing echoes and standing waves while functioning as echo and resonance reduction treatments. By integrating seamlessly into architectural spaces, they serve as acoustic bass control solutions for classrooms, offices, houses of worship, and large venues such as auditoriums, arenas, and performing arts centers.

      Sustainability is built in. As recycled cotton bass absorbers, Bass Buster panels are sustainable acoustic solutions that contribute toward LEED credits. Their environmentally conscious composition ensures safe handling, while their charcoal finish provides a professional aesthetic suitable for both industrial facilities and high‑end audio environments.

      Installation is straightforward. Whether adhered directly with adhesive or mounted using stick pins, Bass Buster integrates easily into existing acoustical systems or behind site‑stretched fabric facings. This flexibility makes it ideal for home studio bass traps, room mode control treatments, and noise reduction strategies in warehouses, medical facilities, restaurants, and mixed‑use spaces.

      The Echo Eliminator™ Bass Buster is more than just another absorber—it is a complete solution for low‑frequency acoustic control. By combining eco‑friendly bass traps with high‑performance absorption, it transforms problematic rooms into balanced, professional sound environments where every note and word is heard with precision.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaecho-eliminator-bass-buster
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de productosAcoustical Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalCotton Fibers
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes