Publique sus productos
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Traducido por Google,

    Paneles compuestos Echo Eliminator™
    Absorción y control de ruido de alta densidad y doble propósito

    Los paneles compuestos Echo Eliminator™ ofrecen una potente absorción acústica y un excelente bloqueo del ruido en una solución única y rentable. Fabricados con algodón acústico aglomerado (BAC) de alta densidad, elaborado con fibras recicladas y con un acabado de lámina FRK duradera, estos paneles proporcionan un control excepcional de la energía de frecuencias medias y bajas en entornos exigentes. Ligeros, sin fibra de vidrio y fáciles de instalar con adhesivo, los paneles compuestos Echo Eliminator™ ofrecen una alternativa limpia, segura y práctica a los productos tradicionales de control de sonido a base de minerales o fibra de vidrio.

    Diseñados para ofrecer una absorción fiable y un rendimiento de reducción de ruido teniendo en cuenta el medio ambiente, estos paneles apoyan las iniciativas de sostenibilidad y pueden contribuir a la obtención de créditos LEED™.

    Aplicaciones ideales
    Los paneles compuestos Echo Eliminator™ son ideales para:
    • Recintos para máquinas o equipos
    • Cuartos de máquinas o salas de bombas
    • Entornos comerciales y de fabricación
    • Cajas para equipos profesionales y de bricolaje
    • Campos de tiro e instalaciones industriales
    • Aplicaciones para la industria automotriz y marina

    Detalles del producto
    Material: Algodón acústico aglomerado (fibras recicladas) con revestimiento FRK
    Grosor: 1"
    Densidad: 8 lb/pie³
    Tamaño: 24" × 48" (estándar)
    Color: Núcleo azul mármol, revestimiento de lámina plateada (reforzada con malla).

    Método de instalación:
    • Techo y paredes: Adhesivo o chinchetas

    Al combinar una sólida absorción acústica con una eficaz reducción del ruido, el compuesto Echo Eliminator™ ofrece una solución duradera, económica y respetuosa con el medio ambiente para proyectos que requieren tanto rendimiento como practicidad.

    Especificaciones
    • When projects demand a material when both absorption and blocking are needed, the Echo Eliminator™ Composite delivers. Built from recycled bonded acoustical cotton fibers and finished with a durable scrim-reinforced foil FRK facing, this product combines compressed cotton sound absorption with effective noise control in one cost‑efficient solution. It is lightweight (relative to panels that use a vinyl barrier as the center layer), fiberglass‑free, and simple to install with adhesive or stick pins, offering a clean and practical alternative to traditional mineral or fiberglass products.

      Performance is where Echo Eliminator stands out. As high NRC acoustic composites, they provide reliable control of mid‑ to low‑frequency energy, functioning as sound‑absorbing composite solutions that double as acoustic barrier and absorber systems. Their design makes them ideal for noise control composites in machine enclosures, pump rooms, and mechanical closets, while also serving as industrial sound control treatments for manufacturing floors, shooting ranges, and other demanding environments.

      These high‑performance composite acoustical products are engineered as temperature‑tolerant solutions and heat‑resistant acoustic insulation, ensuring resilience in both commercial and industrial applications. The foil facing enhances strength and longevity, creating composite panels that withstand harsh conditions while maintaining acoustic integrity.

      Sustainability is central to Echo Eliminator. As eco acoustic materials and eco‑friendly acoustic insulation, they support sustainable sound absorption products initiatives and may contribute toward LEED credits. Their composition as recycled fiber acoustic composites aligns with green building acoustic materials, making them a responsible choice for environmentally conscious projects.

      Versatility extends beyond industrial use. Echo Eliminator can function as an acoustical enclosure liner for professional or DIY equipment housings, as mechanical room acoustic treatments, or even in automotive and marine applications where thermal and acoustic insulation composites are required.

      By combining absorber and blocking performance with environmental responsibility, Echo Eliminator™ Composite offers a dependable solution for architects, contractors, and engineers. It is the Class A acoustical product that balances noise reduction with sustainability—transforming challenging spaces into safer, quieter, and more efficient environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaecho-eliminator-composite-high-density-cotton-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de productosAcoustical Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalCotton Fibers
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Sound-Absorptive Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment