Publique sus productos
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Traducido por Google,

    Formas de lana de madera Envirocoustic™
    Rendimiento ecológico – Flexibilidad de diseño – Absorción acústica superior – Estética visualmente atractiva

    Los paneles de lana de madera Envirocoustic™ son paneles acústicos de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente, diseñados para satisfacer las exigencias del diseño arquitectónico y acústico moderno. Fabricados con una mezcla sostenible de fibras de madera natural, cemento Portland y agua, estos paneles de fibra de madera cementicia ofrecen una excelente absorción acústica y una versatilidad de diseño inigualable.

    Cortadas con precisión en formas geométricas y pintadas en nuestras instalaciones, las formas de lana de madera Envirocoustic™ están diseñadas para crear patrones visualmente impactantes, atractivos e incluso divertidos que realzan tanto la estética como el sonido de cualquier espacio. Ya sea instaladas como composiciones coordinadas o como paredes con un toque distintivo, estos diseños transforman el tratamiento acústico en una experiencia estética.

    Los paneles de lana de madera Envirocoustic™ cuentan con la certificación Cradle to Cradle Certified®, lo que afirma su cumplimiento con los más altos estándares de salud del material, sustentabilidad y circularidad, lo que los convierte en una opción ideal para proyectos que priorizan los objetivos de construcción ecológica.

    También disponibles como paneles de pared, placas de techo, nubes y deflectores, estos paneles son ideales para reducir el eco y la reverberación en espacios como instituciones educativas, edificios comerciales, locales de hostelería, centros cívicos e instalaciones culturales. Se ofrecen en una amplia gama de tamaños, grosores, acabados y colores personalizados, incluyendo paneles "Designs" con ranuras en V de precisión que ofrecen un rendimiento acústico excepcional y un diseño atractivo.

    Fabricados en instalaciones de vanguardia con tolerancias dimensionales y una consistencia de fibra líderes en la industria, estos paneles ofrecen una superficie lisa y refinada, lo que permite instalaciones impecables de borde a borde. Disponemos de opciones de paneles de relleno para una mejor absorción acústica.

    Todo el corte, la pintura y la personalización se gestionan internamente, lo que garantiza una calidad constante, una entrega rápida y un inventario confiable.

    Beneficios clave:
    • Diseños geométricos cortados con precisión para una estética única y atractiva.
    • Absorción de sonido excepcional y control del eco.
    • Certificado Cradle to Cradle® por sostenibilidad y transparencia
    • Fabricado con materiales renovables y construcción duradera.
    • Tamaños, patrones y colores personalizados disponibles.
    • Instalación perfecta y acabado superficial refinado.
    • Ideal para una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas.

    Especificaciones
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Shapes collection takes acoustical design beyond performance, turning it into a creative expression of form and function. Made from a sustainable blend of wood fibers, Portland cement, and water, these wood wool acoustic panels deliver reliable sound absorption while supporting sustainable acoustics and eco‑friendly acoustic décor. As Cradle to Cradle Certified acoustic panels, they meet the highest standards for material health and circularity, making them an ideal choice for projects focused on green building acoustic panels and low‑VOC sustainable acoustics.

      What makes this line unique is its ability to transform acoustical treatment into art. Precision‑cut into geometric shape acoustic panels, the Envirocoustic Wood Wool Shapes can be combined in countless ways to create striking, imaginative compositions. Designers can arrange different shapes together to form extremely interesting and beautiful images and patterns, whether subtle and refined or bold and playful. These decorative acoustic panels and decorative acoustical wall panels allow architects to merge acoustical performance with visual storytelling, turning walls and ceilings into dynamic canvases.

      Performance is equally impressive. These wood wool sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, functioning as sound absorption panels for walls and ceilings and delivering superior echo control. They are ideal for noise reduction panels for open spaces, acoustic panels for offices and conference rooms, and sound absorption panels for restaurants and bars. Backfill options further enhance absorption, making them perfect for wood wool panels for schools and classrooms and acoustic treatment for auditoriums and lecture halls. Their thermal and acoustic insulation panels properties add energy efficiency benefits, while fire‑resistant wood wool panels and durable and impact‑resistant acoustic panels ensure safety and longevity.

      Manufactured in a state‑of‑the‑art facility with industry‑leading tolerances, Envirocoustic™ products offer smooth, refined surfaces for clean, edge‑to‑edge installations. All cutting, painting, and customization are handled in‑house, ensuring consistent quality, fast turnaround, and dependable inventory.

      By combining eco‑friendly acoustic panels, customizable wood wool panels, and architectural acoustic panels, Envirocoustic™ Wood Wool Shapes deliver both functional and visual impact. They are the sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces—transforming acoustical performance into engaging, pattern‑driven design that inspires creativity across schools, offices, restaurants, civic centers, and cultural venues.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvirocoustic-wood-wool-shapes-acoustical-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de productosAcoustical Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCementoso
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes