Publique sus productos
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Traducido por Google,

    Deflectores acústicos de techo revestidos de tela decorativa

    Transforme grandes espacios reverberantes en entornos cómodos y de alto rendimiento con los paneles acústicos decorativos Fabrisorb™ revestidos de tela . Diseñados para una absorción de sonido excepcional y con una estética arquitectónica limpia, estos paneles ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento acústico y versatilidad de diseño.

    Ideales para gimnasios, auditorios, oficinas, vestíbulos, atrios y cualquier espacio grande con techos altos, los paneles acústicos Fabrisorb reducen el eco y mejoran la claridad del habla, creando espacios que se ven y suenan mejor.

    Beneficios clave

    • Alto rendimiento acústico : los núcleos de fibra de vidrio de 6-7 PCF proporcionan una absorción de sonido fiable para controlar el ruido y la reverberación.
    • Decorativo Arquitectónico – Elija entre una amplia gama de telas o acabados de vinilo perforado para complementar cualquier diseño de interiores.
    • Diseño y fabricación a medida : cada panel se fabrica para satisfacer las necesidades estéticas y acústicas específicas de su proyecto.

    Detalles del producto

    • Construcción: Dos capas de fibra de vidrio de 6-7 lb adheridas espalda con espalda antes de instalar el perfil de borde deseado y envolver con una tela decorativa.
    • Montaje: Anillas en D integradas instaladas a lo largo de un borde para la suspensión desde la estructura.
    • Opciones de grosor: 1", 1-1/2", o 2".
    • Tamaños: Totalmente personalizados, hasta un máximo de 4' x 8'.
    Especificaciones
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Baffles are designed to transform large, reverberant spaces into comfortable, high‑performing environments where sound clarity and aesthetics work together. Suspended overhead as hanging acoustic baffles, they deliver reliable ceiling noise control while adding a clean architectural finish that enhances any interior.

      Constructed from two layers of dense fiberglass adhered back‑to‑back and wrapped in decorative fabric, these fabric sound baffles and fabric wrapped fiberglass baffles provide exceptional aesthetics and performance. Available in custom sizes up to 4' x 8" and thicknesses ranging from 1" to 2", they can be tailored as custom acoustical baffles or custom fabric wrapped baffles to meet the specific needs of each project.

      These sound absorption ceiling baffles deliver high-performance results, offering broadband acoustic absorption for ceilings that reduces echo and improves speech intelligibility. They are equally effective as noise reduction for open spaces, acoustic baffles for offices and conference rooms, and sound absorption baffles for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped baffles for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic baffles for hospitality spaces, and acoustic treatment for theaters and performance spaces.

      Safety and sustainability are built in. Fabrisorb™ baffles qualify as fire‑rated acoustic baffles, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to withstand demanding environments as lightweight and durable fiberglass baffles and impact‑resistant ceiling baffles.

      Design flexibility is a hallmark of the system. With a wide array of fabrics and perforated vinyl finishes, these decorative acoustic baffles, designer acoustic ceiling baffles, and decorative sound absorption baffles can be specified to complement bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining fabric wrapped acoustic baffles with architectural acoustical solutions, Fabrisorb™ delivers both functional and visual impact. Whether installed in gyms, auditoriums, offices, lobbies, or atriums, these overhead absorptive baffles create spaces that look refined and sound balanced—providing a sustainable, high‑performance solution for today’s acoustically demanding environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-baffles
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de productosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment