Publique sus productos
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos recubiertos de tela Fabrisorb™

    Los paneles de fibra de vidrio Fabrisorb™, recubiertos con tejido absorbente, se fabrican a medida, ofrecen un rendimiento excepcional y son un panel acústico estéticamente agradable. Son ideales para situaciones donde la forma es tan importante como la función. Estos paneles son una forma decorativa y muy eficaz de reducir el eco y la reverberación en una sala. Se utilizan comúnmente en salas de audición, teatros, estudios de producción musical, oficinas, restaurantes, salas de conferencias y muchos otros espacios donde la calidad del sonido y la estética son igualmente importantes. Se pueden utilizar diversos tipos de herrajes para instalaciones tanto en techo como en pared. Ofrecemos cuatro acabados de borde estándar diferentes y miles de telas para elegir. Con tamaños y formas de panel personalizados, hechos a medida, estos paneles de aspecto espectacular le ayudan a crear un espacio visual y acústicamente agradable.

    • Alto rendimiento
    • Arquitectónicamente decorativo
    • Diseñado y fabricado a medida
    • Reducción de ruido y reverberación
    • Colores y tamaños 100% personalizados

    MATERIAL:
    Fibra de vidrio comprimida de 6 a 7 libras de densidad envuelta con tela decorativa

    CARACTERÍSTICAS:
    Diseño y fabricación a medida para satisfacer todas las necesidades. Paneles planos o curvos. Bordes lisos o duros.

    APLICACIONES:
    Oficinas, vestíbulos, salas de escucha, teatros, estudios de producción, restaurantes, salas de conferencias, aulas, salones de reuniones, salas de banda, canchas de ráquetbol, ​​salas de spinning, pasillos ruidosos, consultorios médicos, iglesias y muchos más.

    ESPESOR:
    1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" y 4"

    TAMAÑOS:
    Estándar: 2x4, 4x4 y 4x8
    Personalizado hasta 4' X 10'

    BANDERA:
    Una amplia gama de colores estándar; colores personalizados para telas tejidas y vinilo perforado

    INFLAMABILIDAD:
    ASTM E-84, Clase A. Propagación de llama: 15; Humo desarrollado: 40

    INSTALACIÓN:
    Clips adhesivos y de empalamiento, barras en Z, anclajes mecánicos, ganchos y bucles, imanes

    Especificaciones
    • The Fabrisorb™ Fabric Wrapped Acoustic Panels are designed for spaces where aesthetics and acoustical performance must work hand in hand. These custom, beautiful and high performance acoustic panels combine a compressed fiberglass core with decorative fabric finishes, creating an elegant solution for commercial sound control and office acoustical panels applications.

      Largely custom manufactured to order, Fabrisorb™  panels offer flexibility in core configuration, panel size, thickness, and finish. Available in standard dimensions or as custom acoustic panels, they can made as standard geometric shapes or custom-cut on one of our CNC machines, produced four different profile, resin hardened edges, and wrapped in thousands of fabric options. This makes them ideal designer acoustic wall panels and decorative acoustic panels that create beautiful interiors while delivering reliable sound absorption panels performance.

      Functionally, Fabrisorb™ acoustical panels excel at reducing echo and reverberation. These high‑performance sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, acting as noise reduction and sound absorption wall panels in offices, restaurants, classrooms, and theaters. Their versatility extends to spaces like listening rooms, production studios, and fellowship halls, as well as fabric wrapped panels for auditoriums and lecture halls.

      Fabrisorb™ is tested to ASTM E‑84 Class A, qualifying as fire‑rated acoustic panels. An optional, highly compressed fiberglass layer can be adhered to the face of a standard core ensures strength, making an impact‑resistant fiberglass panel with thermal and acoustic insulation properties. They also support low‑VOC sustainable acoustics, aligning with environmentally conscious design goals.

      Installation is straightforward, with options including adhesive, impaling clips and adhesive, Z‑bars, mechanical fasteners, hook‑and‑loop, or magnets. This flexibility allows Fabrisorb™ to work very well as office acoustic wall panels, commercial acoustic panels, and acoustic panels for offices and conference rooms.

      By combining architectural acoustical solutions with decorative acoustic wall panels, Fabrisorb™ delivers both form and function. Whether specified as sound absorption panels for schools and classrooms, office acoustic wall panels, or high‑end acoustical panels for premium spaces, they provide a custom, visually pleasing, and acoustically effective solution for today’s sound‑sensitive environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14669
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosAcoustical Wall Treatment
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)120
    • Ancho (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Stretched-Fabric Wall Systems
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica