Publique sus productos
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos de techo y pared Sound Silencer™ dBA

    Difusor trifuncional • Bloqueador • Absorbedor

    Experimente un control acústico avanzado con los paneles Sound Silencer™ dBA , una solución de última generación fabricada con el material rígido y poroso ARPRO® PEPP . Diseñados para proporcionar bloqueo, absorción y difusión del sonido en un solo sistema, estos paneles ofrecen un rendimiento acústico equilibrado, ideal para entornos que requieren claridad, confort y un control de sonido de nivel profesional.

    Con una estética limpia y moderna y una durabilidad excepcional, los paneles Sound Silencer dBA mejoran estudios, salas de cine en casa, salas de audio comerciales y cualquier espacio donde la calidad acústica sea importante. Su construcción de polímero no fibroso ofrece una alternativa segura, fácil de limpiar y duradera a los paneles de fibra de vidrio tradicionales, tanto para interiores como para exteriores.

    Beneficios clave

    • Rendimiento acústico trifuncional : un solo panel ofrece difusión, bloqueo y absorción para el control de reflexiones, reverberación y transmisión de ruido.
    • Clasificaciones STC y NRC : eficaces tanto en aplicaciones de absorción acústica como de aislamiento acústico.
    • Clasificación de resistencia al fuego Clase A – Probado según la norma ASTM E84 para el cumplimiento de los requisitos de construcción comercial.
    • Construcción ARPRO® PEPP sin fibras : sin fibra de vidrio; ofrece una solución acústica limpia, no irritante y duradera.
    • Diseñado para entornos exigentes : resistente al agua para uso en interiores, resistente a la humedad, a los impactos, a las bacterias y a los hongos.
    • Ligero y fácil de limpiar : fácil de instalar, mantener y manejar en la obra.
    • De bajas emisiones y sostenible : cumple con CDPH V1.2 y contribuye a LEED v4.1 EQ Materiales de bajas emisiones.

    Aplicaciones

    Perfecto para:
    Salas de cine en casa, estudios de grabación, salas de sonido comerciales, aplicaciones de audio profesional, espacios de ensayo, salas de radiodifusión y cualquier lugar con necesidades acústicas específicas.

    Material

    • Polipropileno expandido poroso (PEPP)

    Opciones de grosor

    • 1"
    • 2"

    Tamaños estándar

    • 24" × 24"
    • 24" × 48"

    Colores disponibles

    • Carbón
    • Blanco

    Instalación

    • Adhesivo, perfiles en Z o fijación directa con tornillos
    • Su construcción ligera simplifica el manejo y reduce el tiempo de trabajo.
    Especificaciones
    • The Sound Silencer™ dBA Acoustical Ceiling & Wall Panels bring a new level of precision to architectural sound control, combining the capabilities of tuned acoustic panels, diffuser panels, and sound blockers into one seamless system. Made from rigid, porous ARPRO® Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustical panels function as true tri‑functional panels, delivering diffusion, absorption, and isolation in a single, high‑performance package. Their balanced performance acoustics make them ideal for environments where clarity and control are essential—from home theaters and podcast rooms to commercial studios and conference spaces.

      Because they are entirely fiber‑free, these panels offer a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports clean, healthy indoor environments. As fiber‑free acoustical panels and non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels, they eliminate the irritation and particulate concerns associated with fiberglass, making them suitable for sensitive applications such as broadcast rooms, rehearsal spaces, and offices. Their polymer composition also creates washable acoustical panels that resist moisture, bacteria, and fungi, forming a durable, impact‑resistant acoustic panel solution for demanding installations.

      Acoustically, the dBA series excels. These dBA tuned acoustic panels provide high NRC panels for echo and reverberation control, while their density and structure contribute to meaningful sound isolation. As polypropylene sound absorption panels, they manage reflections and reverberation with precision, supporting acoustic treatment for mixing and mastering rooms, acoustic panels for recording studios, and sound absorption panels for podcast rooms. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as dual‑purpose sound absorption and tackable panels, adding utility in classrooms, offices, and creative workspaces.

      Visually, the panels integrate effortlessly into modern interiors. Their clean, minimalist finish allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors and subtle architectural acoustic design elements. Available in charcoal or white, they can be arranged in modular panel systems for flexible layouts, whether installed as 24" × 24" tiles, 24" × 48" panels, or part of a larger acoustical composition.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet commercial code requirements while offering long‑term durability indoors or outdoors. Their lightweight construction makes them true lightweight acoustical panels, simplifying installation with adhesives, Z‑bars, or direct fastening. As low VOC acoustical panels, they meet CDPH V1.2 standards and contribute to LEED v4.1 EQ credits, supporting sustainable building practices.

      From acoustic panels for offices and conference rooms to high‑end audio environments, the Sound Silencer™ dBA line delivers a rare combination of versatility, resilience, and acoustic precision—an advanced solution for projects that demand exceptional performance without compromising aesthetics.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasound-silencer-dba-ceiling-and-wall-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de productosAcoustical Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno expandido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes