Publique sus productos
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
El panel TMP brinda una apariencia casi perfecta para paredes y techos interiores. Un panel de acceso que se puede pintar con una pestaña de metal que está empotrada 3/4" desde la cara del marco para la aplicación de yeso.
Especificaciones
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosNon-Rated Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
  • Descripción Uniclass 2015Access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels