Publique sus productos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    Traducido por Google,
    El FDW resistente al fuego que se puede pintar para paredes o cielos rasos proporciona un marco oculto con un cordón de panel de yeso que se puede cubrir con un compuesto para encintar para lograr una apariencia de pared uniforme hasta el marco de la puerta.
    Especificaciones
    • Frame: 16 gauge with 1” drywall bead that can be taped for a smooth appearance.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

      Finish:  White powder coat paint. NEW

      Latch: Universal turn ring and key lock (U).

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

      Fire-Rating of FDW & FDP:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

      Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-Fire-Rated-CF-Wallboard-FDW
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosFire-Rated Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels