Publique sus productos
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    Traducido por Google,

    El panel de acceso de la serie TM es un panel de uso múltiple para la instalación en una abertura en paneles de pared, yeso, mampostería, ladrillo o paneles. La brida de 1" cubre la abertura cortada. Proporcione acceso a una amplia variedad de instalaciones de pared o techo, incluidas las de plomería, HVAC y comunicaciones.

    Especificaciones
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-TM
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosNon-Rated Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Descripción Uniclass 2015Access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels