Publique sus productos
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    Traducido por Google,

    La serie AT son paneles de acceso con juntas, ideales para laboratorios, salas presurizadas, salas con clima controlado, entornos polvorientos o con mucha humedad. El marco y la puerta están especialmente diseñados para formar un sello hermético que reduce la infiltración de aire.


    Especificaciones
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-AT
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosNon-Rated Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels