Publique sus productos
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

Traducido por Google,

La serie XPA son paneles de acceso empotrados de acero aislados y resistentes a la intemperie.
para uso exterior

Especificaciones
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosExterior Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso