Publique sus productos
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Traducido por Google,

Solicitud

  • Brinda un fácil acceso a las válvulas y controles que se extienden fuera de la pared terminada y necesitan protección por medio de una caja cerrada.

Características del producto

  • La profundidad de la caja de válvulas se puede modificar para cumplir con todos los requisitos de válvulas y control.
  • Cuando se requiera, se pueden suministrar mirillas, louvers, placas grabadas, junto con orificios especiales para tuberías o conductos.
Especificaciones
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Especificaciones técnicas
  • Referenciaasvb-valve-boxes
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosValve Boxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors