Publique sus productos
DW-5058-1 Recessed Access Door, Drywall Panel Door
Acudor

DW-5058-1 Recessed Access Door, Drywall Panel Door

Traducido por Google,

Solicitud

  • Diseñado para proporcionar acceso en paredes y techos, manteniendo una apariencia invisible y arquitectónicamente agradable

Características del producto

  • Diseñado para instalación en paneles de yeso de 1/2"
  • Marco y puerta de extrusión de aluminio
  • Pintado en polvo
  • Junta guardapolvo
  • Pestillo táctil oculto
Especificaciones
  • DW-5058-1 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with drywall fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:Powder Painted White

Especificaciones técnicas
  • Referenciadw-5058-1-recessed-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors