Publique sus productos
FB-5060-DW Fire Rated Uninsulated Access Door, for Drywall Walls
Acudor

FB-5060-DW Fire Rated Uninsulated Access Door, for Drywall Walls

Traducido por Google,

Solicitud

  • Para aplicaciones de paredes de paneles de yeso.
  • Diseñado para mantener la continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando el aumento de temperatura no es un factor

Características del producto

  • Bisagra oculta
  • De cierre automático
  • autobloqueo
  • Cordón de cinta para paneles de yeso
  • Liberación del pestillo interior
  • Disponible con un panel de puerta extraíble
Especificaciones
  • FB-5060-DW Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 16 gauge 

    Mounting Frame: 16 gauge. Flush to frame with reinforced edges, drywall taping bead flange 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max size 36 x 48 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks. 

    Finish:  stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish optional

Especificaciones técnicas
  • Referenciafb-5060-dw-fire-rated-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosFire Rated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors