Publique sus productos
FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls
Acudor

FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls

Traducido por Google,

Solicitud

  • Para la instalación en paredes de paneles de yeso que requieren ocultar el panel de la puerta en consonancia con el entorno
  • Para uso en paredes, resistente al fuego por hasta 90 minutos con un aumento de temperatura de 250 °C (450 °F) como máximo durante 30 minutos

Características del producto

  • Puerta blindada empotrada equipada con panel de yeso resistente al fuego de 5/8”.
  • La bisagra oculta y el dispositivo de autocentrado garantizan una apariencia impecable en las paredes
  • Mecanismo de puerta con autocierre y autobloqueo
  • El marco perforado garantiza una aplicación sin problemas de una capa delgada en el borde de la puerta
  • El acero recubierto de zinc proporciona una resistencia superior a la corrosión.
  • Normas de prueba UL 10(b) y ULC S104
Especificaciones
  • FW-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site. 

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): Meets 1½ hour fire rating requirement in accordance with UL 10(b) and CAN/ULC S104-10 for max size up to 24” x 36” 

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key 

    Finish: Satin coat steel

Especificaciones técnicas
  • Referenciafw-5015-fire-rated-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosDrywall Recessed & Fire Rated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors