Publique sus productos
FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings

Traducido por Google,

Solicitud

  • Para paneles de yeso, paredes y techos con reborde de cinta para paneles de yeso de acero galvanizado. Para cuando el aumento de temperatura o la transmisión de calor es un factor.

Características del producto

  • Panel de puerta aislado
  • Bisagra oculta
  • autobloqueo
  • Liberación del pestillo interior
  • Brida de cordón de cinta de paneles de yeso
  • De cierre automático
Especificaciones
  • FW-5050-DW Access Door Specifications:

    Material:  Steel or Stainless Steel

    Door:  20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation, Mounting Frame: 16 gauge, flange to be drywall taping bead flange

    Hinge: Concealed

    Fire Rating: (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. Doors can be prepared for mortise cylinder locks (Master Keying).

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: #4 satin polish

Especificaciones técnicas
  • Referenciafw-5050-dw-fire-rated-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosFire Rated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors