GreenGirt CMH Delta™ Adjustable es un sistema de aislamiento continuo con un diseño ajustable que se adapta a las necesidades dinámicas de la construcción moderna. Fabricado con orgullo en EE. UU. por Advanced Architectural Products, este sistema incorpora una subestructura híbrida de metal compuesto estructural, diseñada para ofrecer flexibilidad y resistencia, permitiendo ajustes precisos para adaptarse a diversas condiciones de pared. La adaptabilidad de GreenGirt CMH Delta Adjustable es especialmente beneficiosa para corregir paredes desniveladas y garantizar una capa de aislamiento nivelada y uniforme. Disponible en profundidades de 2, 3, 4, 5 y 6 pulgadas, este sistema alcanza una eficiencia térmica de hasta el 92-99 %, mantiene un alto valor R efectivo y se ofrece con dos formas de soporte en Z y L personalizables que se pueden instalar tanto horizontal como verticalmente.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |